ZHCU951A March 2018 – April 2022 DLP3030-Q1
此命令用于设置调光级别,该级别以经过出厂校准的最大亮度满量程的百分比表示。
| 字节 | 说明 |
| 1 | 命令字节 (00h) |
| 2 | 长度 (02h) |
| 3 | 背光级别 (lsb) |
| 4 | 背光级别 (msb) |
| 5 | 校验和(字节 1 到 4 的和) |
下图显示了背光级别相对于满量程的位顺序和权重。
| b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 2-10 | 2-11 | 2-12 | 2-13 | 2-14 | 2-15 | 2-16 |
背光级别的范围从接近 1(当所有位都设置为 1 时)到 1/216。最大亮度将乘以该值以设置背光。换句话说,值 65535(所有位都设置为 1)表示系统的最亮值。
当二进制表示被视作无符号 0.16 定点数时,范围(65535 到 0)与(1 到 0)相同。因此,此软件使用(65535 到 0)作为通用的背光范围。
背光值 35000 应发送为:
字节 3 = 背光 (lsb) = lsb 8 位 (35000) = 0xB8
字节 4 = 背光 (msb) = msb 8 位 (35000) = 0x88