ZHCU951A March 2018 – April 2022 DLP3030-Q1
此命令用于设置 ASIC 命令表索引寄存器。此命令仅在校准模式下可用(请参阅Topic Link Label3.34以启用校准模式)。
字节 | 说明 |
1 | 命令字节 (D4h) |
2 | 长度 (01h) |
3 | LDC 索引(请见下方) |
4 | 校验和(字节 1 到 3 的和) |
msb | 字节 3 | lsb | |||||
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
b (7:0) - | LDC 索引 |
注 1:此命令要求 Piccolo 闪存中存在有效的校准数据才能正确运行。
注 2:该命令将根据加载的校准文件和其他管理设置计算 SEQ 索引和 CMT 索引。然后,该命令将写入所有三个命令表索引寄存器(LDC 索引、SEQ 索引和 CMT 索引)。
注 3:有关 ASIC 寄存器的详细信息,请参阅“ASIC IIC 指南”文档。