ZHCU951A March 2018 – April 2022 DLP3030-Q1
此命令用于设置温度补偿功能。此功能需要提供预先校准的数据才能正常工作。
| 字节 | 说明 |
| 1 | 命令字节 (C2h) |
| 2 | 长度 (03h) |
| 3 | 功能启用:请见下方 |
| 4 | 频率 (0 - 7) |
| 5 | 自定义温度:请见下方 |
| 6 | 校验和 |
| msb | 字节 3:功能启用 | lsb | ||||||
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | |
| 保留 | 测量 模式 | 启用 | ||||||
| b(0) - | 功能启用 0:禁用温度补偿 1:启用温度补偿 |
| b(3:1) - | 测量模式 0 – 保留(不使用) 1 – 用户定义的温度输入 2 – 从 TMP411 测得的温度 3 到 7 – 保留(不使用) |
| b(7:4) - | 保留 |
| msb | 字节 4:保留 | lsb | ||||||
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | |
| 保留(应设为 0) | ||||||||
| b(7:0) - | 保留(应设为 0) |
| msb | 字节 5:自定义温度 | lsb | ||||||
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | |
| 自定义温度 | ||||||||
| b(7:0) - | 自定义温度 摄氏温标中的值应偏移 100 例如:0°C 应发送为 100 –35°C 应发送为 65,等等 |
此命令支持 –100°C 至 155°C 范围内的温度。为支持使用单个字节传输温度,将向温度添加 100 的偏移量,使范围变为 0 (–100°C) 至 255 (155°C)。
注 1:测量模式确定补偿计算中使用的温度。
注 2:在用户定义模式下,直接使用字节 5 中提供的温度值。
注 3:在 TMP411 模式下,软件使用 TMP411 传感器测得的温度进行计算。
注 4:DLP3030-Q1 显示 LED 驱动器应用手册中提供了温度补偿算法的详细信息。
注 5:允许的频率为 0 到 7。0 对应于 1Hz,7 对应于 8Hz。