ZHCU951A March 2018 – April 2022 DLP3030-Q1
Piccolo LED 控制器承载了一个 4 线 SPI 从接口。此接口用作到显示控制器的通信端口,支持高达 400kHz 的高速串行数据传输。以下四个引脚用于进行 SPI 通信:
SPISTEn 引脚用作从器件选择引脚。高电平(未运行)信号导致从器件 SPI 串行移位寄存器停止,且其串行输出引脚进入高阻抗状态。SPISIMO 输入用作端口的串行数据输入(从主器件到 Piccolo);SPISOMI 输出用作串行数据输出(从 Piccolo 到主器件)。
SPICLK 输入同时用作输入和输出数据的串行数据时钟。数据在 SPICLK 的上升沿在 SPISIMO 输入端锁存,而在 SPICLK 的下降沿在 SPISOMI 输出端根据时钟输出。