ZHCU951A March 2018 – April 2022
这是针对读取温度补偿设置的有效请求的数据响应。
| 字节 | 说明 |
| 1 | 响应字节 (01h) |
| 2 | 长度 (04h) |
| 3 | 功能启用:请参阅图 23 |
| 4 | 频率 – 1Hz |
| 5 | 自定义温度 |
| 6 | 有效温度:请见下方 |
| 7 | 校验和(字节 1 到 6 的和) |
有效温度是启用温度补偿算法时此算法运行的温度。
有效温度的格式与自定义温度的格式相同。
| msb | 字节 5:有效温度 | lsb | ||||||
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | |
| 有效温度 | ||||||||
| b(7:0) - | 有效温度 返回的值偏移了 100 摄氏度 例如:100 表示 0°C 65 表示 –35°C 等 |