ZHCU951A March 2018 – April 2022 DLP3030-Q1
第 1 步:使用整数指针访问“Data”的浮点值(包含 1.0)
Uint32* DataInt = (Uint32*) &Data;
第 2 步:将存储在整数指针中的值拆分为字节。
整数指针 (*DataInt) 的值为 0x3E800000。
因此,4 个字节分别为 0x3E、0x80、0x00 和 0x00
第 3 步:在 SPI 命令中发送每个字节(先发送 LSB)
字节 1 = 0x00
字节 2 = 0x00
字节 3 = 0x80
字节 4 = 0x3E