ZHCU951A March 2018 – April 2022 DLP3030-Q1
Piccolo 软件有两种模式 – 正常模式和校准模式。正常模式是系统允许执行调光操作时的常规模式。校准模式可以视为工厂工作模式,用户可以直接访问 LED PWM 和其他低级别功能。
此命令用于在校准模式和正常模式之间切换。
| 字节 | 说明 |
| 1 | 命令字节 (C8h) |
| 2 | 长度 (01h) |
| 3 | 校准模式(请见下方) |
| 4 | 校验和(字节 1 到 3 的和) |
| msb | 字节 3 | lsb | |||||
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| b (7:0) - | 校准模式 0 – 禁用校准模式 1 – 启用校准模式 |
注 1:此命令可在正常模式和校准模式下发送。默认情况下,系统以正常模式启动。