ZHCU951A March 2018 – April 2022
这是针对读取调光 LUT 组索引的有效请求的数据响应。
| 字节 | 说明 |
| 1 | 响应字节 (01h) |
| 2 | 长度 (04h) |
| 3 | 可用调光 LUT 组的数量 |
| 4 | 电流调光 LUT 组可用的伽玛索引的数量 |
| 5 | 电流调光 LUT 组索引 |
| 6 | 电流伽玛索引 |
| 7 | 校验和(字节 1 到 6 的和) |
注 1:字节 3 和字节 4 表示校准数据和命令列表文件中存在的调光 LUT 组和伽玛索引的最大数量。写入模式中使用的调光 LUT 组和伽玛索引应小于此最大可用值,以便成功运行。