ZHCU951A March 2018 – April 2022 DLP3030-Q1
此示例用于读取从器件中的背光值,假设当前使用的背光值为 0xFA5A。起始字符和转义字符不适用于由从器件发送的数据。换句话说,从器件不会在每个事务之前添加起始字符 0xA5。此外,从器件字节流中的任何特殊字符都将在不作任何更改的情况下进行传输(将不使用转义字符)。
还要注意,如果长度 = 0x00,则没有数据字节。长度字节之后的字节将被视为校验和字节。
读取校验和包括响应字节。
读取校验和 = (0x01 + 0x02 + 0x5A + 0xFA) MOD 0x100 = 0x57
为了清楚起见,此示例分为两行。
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
| 主机(主器件) | A5 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 |
| Piccolo(从器件) | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | |
| 主机(主器件) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Piccolo(从器件) | 01 | 02 | 5A | FA | 57 |