ZHCU951A March 2018 – April 2022 DLP3030-Q1
以下各节定义了 Piccolo 引导加载程序 SPI 接口支持的命令列表及其说明。
注意:命令规范可根据需要进行更正或更改。
| 写入/读取 | 命令 | 7 位地址(命令 ID) | 写入权限 | 节 |
| 保留 | 00h - 31h | |||
| 读取 | 引导加载程序软件版本 | 32h | 只读 | 3.1 |
| 读取 | 引导加载程序软件状态 | 33h | 只读 | 3.2 |
| 保留 | 34h-70h | |||
| 写入/读取 | Piccolo 闪存读取 | 71h | 持续 | 3.3 |
| 保留 | 72h – 79h | |||
| 读取 | 切换模式 | 7Ah | 持续 | 3.4 |
| 写入/读取 | Piccolo 编程软件 | 7Bh | 持续 | 0 |
| 保留 | 7Ch | |||
| <保留 - 不应使用> | 7Dh | |||
| 读取 | Piccolo 编程模式 | 7Eh | 只读 | 3.6 |
| <保留 - 不应使用> | 7Fh |