ZHCU951A March 2018 – April 2022 DLP3030-Q1
当屏幕上显示启动界面时,应启用此命令。当显示启动界面时,Piccolo 软件将使用略有不同的调光策略。
字节 | 说明 |
1 | 命令字节 (4Ah) |
2 | 长度 (01h) |
3 | 启动界面控制模式(请见下方) |
4 | 校验和(字节 1 到 3 的和) |
msb | 字节 3 | lsb | |||||
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
b (7:0) - | 启动界面控制模式 0 – 禁用 1 – 启用 |
注 1:更多有关启动界面控制模式的详细信息,请参阅 DLPC120 ASIC 的 Piccolo 软件编程指南 (DLPU061)。