ZHCU951A March 2018 – April 2022 DLP3030-Q1
Piccolo LED 控制器旨在以具有成本效益的方式支持采用 DLP® 技术的汽车类 LED 应用,此类应用需要在宽调光范围内精确地控制颜色和亮度。Piccolo LED 控制器是一种子系统级参考设计,它利用了 Piccolo TMS320F28023 MCU 的许多独特特性,以及在汽车 DLPC120 DMD 控制器 ASIC 中设计的一些特殊配套功能。
图 1-1 Piccolo LED 控制器方框图DLPC120 ASIC 执行所有图像处理和显示控制操作,以支持 DLP3000-Q1 或 DLP3030-Q1 DMD。DLPC120 接受来自 HUD 显示图形和控制处理器(作为显示系统主控器)的并行视频输入。
Piccolo MCU 通过 SPI 总线输入接收由显示控制器发出的亮度/调光命令。Piccolo 软件会解释这些命令并协调子系统内的所有调整。Piccolo 通过专用 I2C 总线(图 1-1 中的 I2C2)配置 DLPC120。Piccolo 软件还包括一个引导加载程序,它可以通过 SPI 更新 Piccolo MCU 的主应用程序。