ZHCU951A March 2018 – April 2022 DLP3030-Q1
这是针对读取调光 LUT 组信息的有效请求的数据响应。
| 字节 | 说明 |
| 1 | 响应字节 (01h) |
| 2 | 长度 (35h) |
| 3 | 红色占空比 (lsb):参考注 1 |
| 4 | 红色占空比 (msb) |
| 5 | 绿色占空比 (lsb):参考注 1 |
| 6 | 绿色占空比 (msb) |
| 7 - 37 | 调光 LUT 组名称(按 ASCII 值逐字母显示) |
| 38 | 校验和(字节 1 到 37 的和) |
注 1:在发送响应之前,将红色和绿色占空比分别乘以 100。
例如,如果占空比为红色 = 35、绿色 =45 和蓝色= 20,则,
传输的红色占空比 = 3500(字节 3 = 0xAC,字节 4 = 0x0D),传输的绿色占空比 = 4500(字节 5 = 0x94,字节 6 = 0x11)
注 2:蓝色占空比不会在命令中传回。这很容易按以下公式进行计算:
蓝色占空比 =100 -(传输的红色 DC +传输的绿色 DC)/100
注 3:使用每个字母的 ASCII 值作为一个字节,逐字母传输调光 LUT 组名称。第一个字母的 ASCII 值作为第一个字节发送,然后是第二个字母,依此类推。