ZHCU951A March 2018 – April 2022
此命令用于设置传感器增益。此命令仅在校准模式下可用(请参阅Topic Link Label3.35以启用校准模式)。
| 字节 | 说明 |
| 1 | 命令字节 (D2h) |
| 2 | 长度 (01h) |
| 3 | 传感器增益 |
| 4 | 校验和(字节 1 到 3 的和) |
传感器增益只能有值“0”、“1”、“2”和“3”,因为它是 4 至 1 多路复用器两个选择位的输入。应用的实际增益取决于硬件,并存储在校准文件中。可使用Topic Link Label3.42中所述的传感器增益映射获得此值。