ZHCU951A March 2018 – April 2022 DLP3030-Q1
此命令用于获取 1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电源轨的电压。为使此命令正常执行,这些电源轨必须分别连接到 ADC 输入 A0、B3、B6 和 B7。该命令也会返回系统是否因一个或多个电源轨电压超出公差而脱离复位。如果启用电压监测,Piccolo 软件会定期测量电源轨电压。在这种情况下,此命令会读取上次测量的电压。当禁用电压监测时,该命令触发 ADC 转换,以轮询这四个电源轨上的电压。