ZHCU951A March 2018 – April 2022 DLP3030-Q1
此命令用于执行外部视频检测 BIST。
| 字节 | 说明 |
| 1 | 命令字节 (AA) |
| 2 | 长度 (08h) |
| 3 | 执行类型 |
| 4 | 启用命令列表执行 |
| 5 | 通过命令列表类型 |
| 6 | 通过命令列表索引 |
| 7 | 失败命令列表类型 |
| 8 | 失败命令列表索引 |
| 9 | 最大帧速率 (fps) |
| 10 | 最小帧速率 (fps) |
| 11 | 校验和(字节 1 到 10 的和) |
图 3-5 显示写入命令的所有参数的说明。
| 参数 | 说明 |
| 执行类型 | 确定执行的操作: 0:禁用 BIST 1:启用 BIST 并允许其连续运行,直到禁用。不更新状态和多路复用器报告 2:运行 BIST 四次,更新相关的多路复用器报告和状态,然后禁用 BIST |
| 启用命令列表执行 | 确定是否在通过/失败时执行命令列表。对于执行类型 = 1,必须设置为 1 0:不执行命令列表 1:执行命令列表 |
| 通过命令列表类型 | BIST 通过时要执行的命令列表的类型。 1:启动界面 2:测试模式 3:外部视频 4:通用 |
| 通过命令列表索引 | BIST 通过时要执行的命令列表的索引。 |
| 失败命令列表类型 | BIST 失败时要执行的命令列表的类型。 1:启动界面 2:测试模式 3:外部视频 4:通用 |
| 失败命令列表索引 | BIST 失败时要执行的命令列表的索引。 |
| 最大帧速率 (fps) | 最大帧速率(以每秒帧数为单位) |
| 最小帧速率 (fps) | 最小帧速率(以每秒帧数为单位) |