ZHCU811C February   2019  – September 2021 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF

 

  1. 1引言
    1. 1.1 CC3235MODSF LaunchPad™
    2. 1.2 LAUNCHCC3235MOD 的主要特性
    3. 1.3 包含的内容
      1. 1.3.1 套件内容
      2. 1.3.2 软件示例
    4. 1.4 REACH 合规性
    5. 1.5 法规遵从性
    6. 1.6 初始步骤:开箱即用体验
      1. 1.6.1 连接至计算机
      2. 1.6.2 运行开箱即用体验
    7. 1.7 后续步骤:查看提供的代码
    8. 1.8 商标
  2. 2硬件
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 硬件特性
      1. 2.2.1  主要优势
      2. 2.2.2  基于 XDS110 的板载调试探针
      3. 2.2.3  调试探针连接:隔离跳线块
      4. 2.2.4  应用(或“反向通道”)UART
      5. 2.2.5  JTAG 接头
      6. 2.2.6  将 XDS110 调试探针用于不同的目标
      7. 2.2.7  电源连接
        1. 2.2.7.1 XDS110 USB 电源
        2. 2.2.7.2 BoosterPack 插接模块和外部电源
      8. 2.2.8  复位上拉跳线
      9. 2.2.9  计时
      10. 2.2.10 I2C 连接
        1. 2.2.10.1 默认 I2C 地址
      11. 2.2.11 电源感应 (SOP)
      12. 2.2.12 按钮和 LED 指示灯
    3. 2.3 电气特性
    4. 2.4 天线特性
    5. 2.5 BoosterPack 插接模块引脚布局
  3. 3布局指南
    1. 3.1 LAUNCHCC3235MOD 电路板布局
    2. 3.2 一般布局建议
    3. 3.3 射频布局建议
    4. 3.4 天线放置和布线
    5. 3.5 传输线注意事项
  4. 4操作设置和测试
    1. 4.1 测量 CC3235MOD 电流消耗
      1. 4.1.1 使用 USB 电源进行低电流测量 (<1mA)
      2. 4.1.2 有功电流测量
    2. 4.2 射频连接
      1. 4.2.1 AP 连接测试
    3. 4.3 设计文件
      1. 4.3.1 硬件设计文件
    4. 4.4 软件
  5. 5开发环境要求
    1. 5.1 CCS
    2. 5.2 IAR
  6. 6其他资源
    1. 6.1 CC3235MODx 产品页面
    2. 6.2 下载 CCS 或 IAR
    3. 6.3 关于 CC3235 SDK 的 SimpleLink™ Academy
    4. 6.4 TI E2E 支持论坛
  7. 7装配图和原理图
    1. 7.1 装配图
    2. 7.2 原理图
      1.      A 面向最终用户的手册信息
        1.       A.1 最终用户手册
        2.       A.2 射频功能和频率范围
        3.       A.3 FCC 及 IC 认证和声明
          1.        A.3.1 FCC
          2.        A.3.2 CAN ICES-3 (B) 和 NMB-3 (B) 认证和声明
          3.        A.3.3 最终产品标记
          4.        A.3.4 器件分级
          5.        A.3.5 FCC 定义
          6.        A.3.6 同时传输评估
        4.       A.4 EU 认证和声明
          1.        A.4.1 射频接触信息 (MPE)
          2.        A.4.2 简化的 DoC 声明
            1.         A.4.2.1 CC3235MODx 和 CC3235MODAx 模块
            2.         A.4.2.2 LAUNCHCC3235MOD
          3.        A.4.3 报废电子电气设备 (WEEE)
          4.        A.4.4 OEM 和主机制造商的责任
          5.        A.4.5 天线规格
        5.       A.5 CC3235MODx 认可的天线
          1.        B 修订历史记录

CC3235MODSF LaunchPad™

SimpleLink CC3235MODx 专为物联网而设计,是一款具有内置双频带 Wi-Fi 连接、适用于 LaunchPad 生态系统的无线模块,集成了高性能 Arm® Cortex®-M4 MCU,使客户能够通过一个器件开发整个应用。借助片上 Wi-Fi、互联网和稳固的安全协议,无需具备 Wi-Fi 经验即可实现开速开发。

CC3235MODSF LaunchPad(可以通过器件型号 LAUNCHCC3235MOD 来指代该器件)是一种低成本评估平台,适用于基于 Arm® Cortex®-M4 的 MCU。LaunchPad 设计突出了 CC3235MODSF Internet-on-a chip 解决方案和双频带 Wi-Fi 功能。CC3235MODSF LaunchPad 还具有用于定制应用的温度和加速计传感器、可编程用户按钮和 RGB LED,以及用于调试的板载仿真功能。利用 CC3235MODSF LaunchPad XL 接口的可堆叠接头,可以在连接众多现有 BoosterPack 附加电路板上的其他外设时轻松扩展 LaunchPad 的功能,例如图形显示、音频编解码器、天线选择、环境检测等。图 1-1 所示为 CC3235MOD LaunchPad。

还提供了多种开发环境工具,其中包括 TI 基于 Eclipse 的 Code Composer Studio™ (CCS) 集成开发环境 (IDE) 和 IAR Embedded Workbench®。更多有关 LaunchPad、支持的 BoosterPack 模块和可用资源的信息,请访问 TI 的 LaunchPad 门户网站。

注:

每个 WLAN 2.4GHz 频带中传输的最大射频功率是 19dBm(EIRP 功率)。

每个 WLAN 5GHz 频带中传输的最大射频功率是 18.8dBm(EIRP 功率)。

注:

用于该发射器的天线在安装时必须与所有人保持至少 20cm 的距离,并且不得与任何其他天线或发射器并置或配合使用。