ZHCU811C February 2019 – September 2021 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
OEM 和主机制造商对主机和模块的合规性负有最终的责任。最终产品必须根据 RED 的所有基本要求进行重新评估,然后才能投放到 EU 市场。这包括重新评估发射器模块是否符合 RED 的无线电和 EMF 基本要求。不得将该模块合并到任何其他器件或系统中,除非重新测试其作为多无线电和组合设备的合规性。