ZHCU811C February 2019 – September 2021 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
LaunchPad 开发套件上的 XDS110 调试探针可以连接到大多数 Arm® Cortex®-M 器件,而不仅仅是板载目标 CC3235MODSF 器件。此功能通过 J2 10 引脚 Cortex-M JTAG 连接器(请参阅图 2-8)和 FFSD-05-D-06.00-01-N 等 10 引脚电缆(与 LaunchPad 开发套件分开出售)启用。
图 2-8 XDS110 OUT 连接器 (J2)接头 J2 符合 Arm Cortex-M 标准;不过,引脚 1 并非电压检测引脚。XDS110 仅输出 3.3V JTAG 信号。如果还需要另一个电压电平,用户必须提供电平转换器来转换 JTAG 信号电压。
J2 符合 Cortex-M 调试连接器 中所列出的 Arm Cortex 调试连接器标准。
JTAG 电平仅为 3.3V