ZHCU811C February 2019 – September 2021 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
为了保持开发便利性和成本效益,TI 的 LaunchPad 开发套件集成了板载调试探针,从而免除了高薪聘请编程人员之忧。CC3235MODSF LaunchPad 具有基于 XDS-110 的调试探针(请参阅图 2-4),这是一款简单且成本很低的调试器,几乎支持所有 TI Arm 器件衍生产品。
图 2-4 XDS-110 调试探针
图 2-4 中穿过 J101 的虚线将 XDS110 调试探针与目标区域分开。可以通过 J101(隔离跳线块)上的跳线断开穿过这条线的信号。如需了解有关隔离跳线块的更多详情,请参阅Topic Link Label2.2.3。
XDS110 调试探针还提供了与主机的“反向通道”UART-over-USB 连接,这在调试过程中非常有用,并且有助于轻松地与 PC 进行通信。更多详细信息,请参见Topic Link Label2.2.4。
有关 XDS110 调试探针硬件的信息,请参阅Topic Link Label7.2和 CC3235MOD LaunchPad 硬件设计文件中的原理图。