ZHCU811C February 2019 – September 2021 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
表 2-7 列出了按钮定义。
| 参考编号 | 作用 | 说明 |
|---|---|---|
| SW1 | RESET | 该按钮用于重置 CC3235MOD 器件。该信号也在 20 引脚连接器上输出,以重置可能堆叠的任何外部 BoosterPack。可以使用隔离块上的 RST 跳线来隔离重置。 |
| SW2 | GPIO_13 | 按下该按钮后,GPIO_13 被拉至 VCC。 |
| SW3 | GPIO_22 | 按下该按钮后,GPIO_22 被拉至 VCC。 |
| SW4 | 出厂默认设置 | 按下该按钮并切换 RESET 可恢复串行闪存中的出厂默认映像。该按钮可用于恢复损坏的串行闪存,前提是已使用恢复映像对串行闪存进行编程。 |
表 2-8 列出了 LED 指示灯。
| 参考编号 | 颜色 | 作用 | 说明 |
|---|---|---|---|
| D1,D2 | 绿色和红色 | 调试 | 指示 JTAG 仿真器的状态。仅供 TI 使用。 |
| D3 | 黄色 | nRESET | 指示 NRESET 引脚的状态。如果该 LED 亮起,则表明器件正常工作。 |
| D4 | 红色 | 电源 | 指示何时向电路板提供 3.3V 电源。 |
| D7 | RGB | GPIO_09 | 当 GPIO 为逻辑 1 时亮起。 |
| RGB | GPIO_10(1) | 当 GPIO 为逻辑 1 时亮起。 | |
| RGB | GPIO_11(1) | 当 GPIO 为逻辑 1 时亮起。 | |
| D8 | 红色 | 恢复出厂设置 | 指示按下了用于出厂复位的按钮。 |