ZHCU811C February 2019 – September 2021 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
| 天线信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 品牌 | 天线类型 | 型号 | 2.4GHz 增益 | 5GHz 增益 |
| 1 | Pulse(普思) | 芯片 | W3078 | 1.7 | 4.3 |
| 2 | Yageo(国巨) | ANT5320LL04R2455A | 2.17 | 3.51 | |
| 3 | Ethertronics | M830520 | 1 | 2.6 | |
| 4 | PCB | 1000423 | -0.6 | 4.5 | |
| 5 | Laird(莱尔德) | CAF94504 | 2 | 4 | |
| 6 | CAF94505 | 2 | 4 | ||
| 7 | LSR | 偶极 | 001-0012 | 2 | 2 |
| 8 | 080-0013 | 2 | 2 | ||
| 9 | 080-0014 | 2 | 2 | ||
| 10 | PIFA | 001-0016 | 2.5 | 3 | |
| 11 | 001-0021 | 2.5 | 3 | ||