ZHCU811C February 2019 – September 2021 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
利用跳线 J101 处的隔离跳线块,用户可以连接或断开从 XDS110 域进入 CC3235MOD 目标域的信号。这包括 JTAG 信号、应用 UART 信号以及 3.3V 和 5V 电源。
断开上述连接的原因:
| 跳线 | 说明 |
|---|---|
| BRD | 电路板电源。通过板载直流/直流转换器提供电路板电源。电路板电源需要为传感器、LED 和用于驱动 ADC 输入的 OPAMP 供电。 |
| GND | 接地基准 |
| 5V | 通过 USB 提供 5V VBUS |
| VBAT | 3.3V 电压轨,源自 XDS110 域中的 VBUS。还可用于测量流入 CC3235MOD 的电流。 |
| RX | 反向通道 UART:目标 CC3235MODSF 通过该信号接收数据。 |
| TX | 反向通道 UART:目标 CC3235MODSF 通过该信号发送数据。 |
| RST | 该引脚用作 RST 信号(低电平有效)。 |
| TMS | 串行线数据输入 (SWDIO)/JTAG 测试模式选择 (TMS) |
| TCK | 串行线时钟输入 (SWCLK)/JTAG 时钟输入 (TCK) |
| TDO | JTAG 测试数据输出 |
| TDI | JTAG 测试数据输入 |
| VBUFFER | 用于为位于电路板仿真器侧的电平转换器供电。可以通过使用跳线短接该引脚来为电平转换器供电。拆下跳线可实现低电流测量。 |