ZHCU811C February 2019 – September 2021 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
该器件适用于满足以下条件的 OEM 集成商:
如果无法满足这些条件(例如,某些笔记本电脑配置或与另一个发射器并置),则 FCC 和 IC 授权不再被视为有效,并且 FCC 和 IC ID 不能用于最终产品。在这些情况下,OEM 集成商将负责重新评估最终产品(包括发射器)并获取单独的 FCC 和 IC 授权。