ZHCU811C February 2019 – September 2021 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
该板具有一个加速计和一个温度传感器,用于开箱即用演示。这些元件连接至 I2C 总线,可以使用提供的跳线(在图 2-12 中显示为黄色的跳线 J23 和 J24)对其进行隔离。
图 2-12 I2C 连接
拆下 J23 和 J24 后,可以将加速计和温度传感器与 I2C 总线进行隔离。如需完成测量则还需要从电路的传感器侧拆下 I2C 上拉电阻器,因此与电路的任何连接都需要用户安装外部上拉电阻器。
表 2-4 列出了 I2C 跳线定义。
| 编号 | 作用 | 说明 |
|---|---|---|
| J23 | I2C SCL | 组装:CC3235MOD SCL 通过上拉电阻器连接至板载传感器 |
| 开路:CC3235MOD SCL 从板载传感器上断开 | ||
| J24 | I2C SDA | 组装:CC3235MOD SDA 通过上拉电阻器连接至板载传感器 |
| 开路:CC3235MOD SDA 从板载传感器上断开 |