ZHCU811C February 2019 – September 2021 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
使用业界出色的经过 FCC、IC/ISED、ETSI/CE、MIC 和 SRRC(1) 认证的可编程 SimpleLinkTM Wi-Fi® CC3235MOD 双频带无线微控制器模块开始您的设计,该模块具有内置的双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 连接。德州仪器 (TI) 提供的 SimpleLink™ CC3235MODx 和 CC3235MODAx 系列器件专为物联网而设计,是集成了两个物理隔离片上 MCU 的无线模块:
CC3235MODx 和 CC3235MODAx 一共有四个型号:
LAUNCHCC3235MOD 低成本评估平台适用于基于 Arm® Cortex®-M4 器件的 MCU。LaunchPad™ 设计突出了 CC3235MODSF 完全集成式工业模块解决方案和双频带 Wi-Fi 功能。LAUNCHCC3235MOD 还具有用于定制应用的温度和加速计传感器、可编程用户按钮和 RGB LED,以及用于调试的板载仿真功能。利用可堆叠接头接口,可以在连接现有 BoosterPack™ 附加电路板上的其他外设时轻松扩展 LaunchPad 的功能,例如图形显示、音频编解码器、天线选择、环境检测等。
图 1-1 所示为 CC3235MODSF LaunchPad 开发套件。
图 1-1 CC3235MODSF SimpleLink™ Wi-Fi® LaunchPad™ 开发套件