ZHCU811C February 2019 – September 2021 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
较为常见的供电方案是通过 XDS110 调试器从 USB 进行供电。这种方案可从 USB 提供 5V 电源并且还可将该电源轨调节为 3.3V 以用于 XDS110 运行,此外,还为 LaunchPad 开发套件的目标侧提供 3.3V 电源。XDS110 的电源由跳线 J101 进行控制。当电路板从 USB 连接器供电时,应确保跳线位于以下接头上,如图 2-10 所示。
图 2-10 从 USB 为 CC3235MODSF LP 供电