ZHCU811C February 2019 – September 2021 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
天线是用于将 PCB 引线上的导波转换为自由空间电磁辐射的元件。天线的放置和布局方式是增大距离和数据速率的关键。表 3-1 汇总了建议与 CC3235MODx 模块一同使用的天线。
| 序号 | 指南 |
|---|---|
| 1 | 将天线放置在 PCB 的边缘或角落。 |
| 2 | 确保没有信号穿过 PCB 任何层上的天线元件。 |
| 3 | 大多数天线(包括 LaunchPad 上使用的芯片天线)要求 PCB 的所有层都具有离地间隙。确保内部各层也都与地面具有适当的间隙。 |
| 4 | 确保为放置天线的匹配元件做好准备。在组装完整的电路板时,必须调整这些元件以实现理想的回波损耗。必须在任何塑料结构或外壳中调谐天线,从而改变阻抗。 |
| 5 | 确保天线阻抗为 50Ω,因为该模块的额定值仅适用于 50Ω 系统。 |
| 6 | 对于印刷天线,请确保在考虑阻焊层的情况下进行仿真。 |
| 7 | 确保天线具有近乎全向的模式。 |
| 8 | 天线的馈电点需要接地。这仅适用于在 CC3235MODx LaunchPad 上使用的天线类型。如需了解相应的建议,请参阅特定的天线数据表。 |