ZHCU811C February 2019 – September 2021 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
LaunchPad 开发套件遵循 40 引脚 LaunchPad 开发套件引脚排列标准。对于 TI 生态系统而言,该标准旨在帮助实现 LaunchPad 开发套件与 BoosterPack 插件模块之间的兼容性。
虽然大多数 BoosterPack 插接模块符合该标准,但仍有些不符合标准。LAUNCHCC3235MOD LaunchPad 开发套件兼容所有符合标准的 40 引脚 BoosterPack 插件模块。如果 BoosterPack 插件模块的经销商或所有者没有明确指出其与 LAUNCHCC3235MOD LaunchPad 开发套件的兼容性,请将候选 BoosterPack 插件模块的原理图与 LaunchPad 开发套件进行比较,以确保兼容性。请记住,有时在软件中更改 CC3235MODSF12MOB 器件的引脚功能配置即可解决冲突。
图 2-14 BoosterPack Checker 工具若要检查 BoosterPack 插件模块与所选 LaunchPad 开发套件的兼容性,请使用 BoosterPack Checker 工具。利用该工具,用户可以选择 TI 提供的任何 LaunchPad 开发套件,并确定其与我们提供的任意数量 BoosterPack 插件模块的兼容性。用户还可以添加自己的 BoosterPack 插件模块,以便在进行下一个原型设计时检查其兼容性。
图 2-15 所示为 LAUNCHCC3235MOD LaunchPad 开发套件 40 个引脚的排列情况。
请注意,软件的引脚功能配置会影响兼容性。LaunchPad 开发套件的虚线侧仅显示符合标准的适用功能。不过,每个引脚都具有可由软件配置的其他功能。有关各个引脚功能的更多详细信息,请参阅 CC3235MODx 器件数据表。
图 2-15 LAUNCHCC3235MOD BoosterPack 接头引脚分配RESET 输出是开漏型输出,只能将引脚驱动为低电平。上拉电阻器可确保在释放按钮时将线路拉回到高电平。外部 BoosterPack 不能将该引脚驱动为低电平。
在 SDK 中,通过引脚编号来指代所有信号;图 2-15 所示为默认映射。某些引脚会在连接器上重复出现。例如,P1 和 P4 上提供了引脚 62,但默认情况下仅连接 P1。P4 上的信号标有星号 (*),表示默认未连接该信号。可以通过在路径中使用 0Ω 的电阻器来将信号路由到该引脚。有关确切放置电阻器的信息,请参阅《CC3235MODSF SimpleLinkTM Wi-Fi® 无线 MCU LaunchPad 板设计文件》。