ZHCU481E october 2022 – july 2023
多个 LaunchPad 套件都支持 TIDM-1011 参考设计(请参阅表 2-1)。表 2-1 中列出的每个 C2000 实时微控制器都具有可配置逻辑块 (CLB)。编码器接口广泛使用 CLB。CLB 外设是 C2000 器件独有的,允许用户在无需外部 FPGA 或 CLPD 的情况下整合自定义逻辑。CLB 由组合在一起以启用自定义数字逻辑的子模块组成。子模块包括:有限状态机 (FSM)、查找表 (LUT) 和计数器。CLB 还与现有片上控制外设连接,以增强功能并提供设计选项。
如需详细了解 CLB,请访问“C2000 Academy 可配置逻辑块”模块。
具有 CLB 的器件包括:
在两个 200MHz C28x CPU 和两个 200MHz 实时控制协处理器 (CLA) 之间提供 800MIPS 的总体系统性能。这款强大的 MCU 包含 1MB 的板载闪存以及独特性能的外设,例如 16 位或 12 位模数转换器 (ADC)、比较器、12 位数模转换器 (DAC)、Δ-Σ 同步滤波器、HRPWM、eCAP、eQEP 和 CAN 等。请在 TMS320F28379D 器件产品文件夹中查找完整的器件特性和规格。
在 120MHz C28x CPU 和 120MHz CLA 之间提供 240MIPS。此 MCU 包含高达 384kB 的片上闪存,并包含 3 个 12 位 ADC 和增强型可配置逻辑块 (CLB) 等。请在 TMS320F280039C 器件产品文件夹中查找完整的器件特性和规格。