ZHCU481E october 2022 – july 2023
表 2-9 列出了 TIDM-1011 参考设计使用的 C2000 实时 MCU 资源。节 2.3.5中介绍了每个器件的具体信息。
| 资源名称和数量 | 类型 | 用途 |
|---|---|---|
| CLB x 2 | 1 个逻辑块 | 提供 SPI 时钟、延迟补偿和 TxEn 控制。如果逻辑块已更改,则还必须更新 CLB 的输入/输出路由。 |
| 1 个逻辑块(可选) | 在收到消息时计算响应 CRC。此选项仅在具有 CLB 类型 2 或更高版本的器件上可用。 | |
| GPIO x 2 | I/O |
|
| GPIO x 1 | I/O(仅限 F2837xD) |
|
| INPUTXBAR 或 CLB_INPUTXBAR x 1 | 模块、I/O | 将 SPI SIMO 引脚连接到 CLB。 |
| OUTPUTXBAR 或 CLB_OUTPUTXBAR x 1 | 模块、I/O | 将 CLB 连接到 TxEN(方向控制)。 |
| SPI x 1 | 模块和 I/O | 一个用于在 RS-485 物理层上发送和接收的 SPI 实例。SPI 时钟由 CLB 控制。 |
| CPU 和内存 | 模块 | 各种功能的 CPU 和内存使用情况。 |