ZHCU481E october 2022 – july 2023
参阅:图 2-2,标记 (4)。
在 ENCODER_RESPONSE 的下降沿,FRAME_STATE 从 WAIT_FOR_START 转换为 RECEIVE_DATA。
参阅:图 2-2,标记 (5)。
在 RECEIVE_DATA 期间,SPI 接收来自编码器的响应。响应的大小(时钟数)取决于 TRANSMIT_DATA 期间发送的特定请求。在命令设置期间,C28x 配置了所需时钟的数量。要接收响应,请按照以下步骤操作:
参阅:图 2-2,标记 (6)。
当达到接收响应所需的时钟数时,CLOCK_COUNT_COMPLETE 信号会被拉高。CLB 会将 FRAME_STATE 返回到 IDLE。
与编码器的每个事务都会重复此模式。