ZHCU481E october 2022 – july 2023
在 TRANSMIT_DATA(或 SEND_DATA)状态期间,编码器接口将请求发送到编码器。该请求会在 SPICLK 的下降沿从 SPI TX FIFO 发出。在 TRANSMIT_DATA 期间,CLB 会进行以下操作:
在命令设置期间,C28x 将发送传输所需的 CLB_SPI_Clock 数量加载到 CLOCK_COUNT 的 match1 和 match2 中。
参阅:图 2-2,标记 (2)。
当达到所需的时钟数量时,CLOCK_COUNT_COMPLETE (match2) 和 TRANSMIT_COMPLETE (match1) 信号会被拉高。影响如下: