ZHCU481E october 2022 – july 2023
TIDM-1011 板提供以下功能:
表 2-8 列出了 TIDM-1011 T-Format 实现所使用的连接器及其功能。
连接器 | 说明 | 由 TIDM-1011 使用 |
---|---|---|
Abs-Enc-1 (J7) | T-Format 和其他绝对编码器 | 是,LaunchPad 站点 2 |
Abs-Enc-2 (J8) | T-Format 和其他绝对编码器 | 否 |
Abs-Enc-2 破孔 (J10) | 允许在站点 2 使用两个绝对编码器(使用跳线) | 否 |
SinCos (J14) | SinCos 编码器 | 否 |
旋转变压器(J14 和 J15) | 具有 15V 激励电路的旋转变压器接口 | 否 |
PTO (J17) | 脉冲序列输出 | 否 |
J1、J3 和 J4、J2 | BoosterPack 连接器 | 是 |
J6 | 5V 直流电源输入 | 是 |
J16 | 15V 直流旋转变压器激励输入 | 否 |
图 2-4 展示了 LaunchPad 每个站点上的编码器支持。
根据提供的信息,TIDM-1011 使用 LaunchPad 站点 2 和 BOOSTXL-POSMGR 的编码器 1 连接。图 2-5 显示了相关连接。TIDM-1011 BoosterPack 的完整原理图可从 BOOSTXL-POSMGR 产品页面下载。