ZHCU481E october 2022 – july 2023
需要将 Position Manager BoosterPack 插入到 LaunchPad 站点 2,如图 3-4 中所示。
图 3-1 展示了 TIDM-1011 板的跳线配置。
图 3-1 TIDM-1011/Position Manager BoosterPack 跳线配置表 3-1 列出了 TIDM-1011 板的跳线配置。
| 跳线 | 功能 | 位置 |
|---|---|---|
| J5 | TIDM-1011,5V,电源平面源选择 | 外部 (1) |
| J9 | Abs-Enc-1,主/从模式选择 | 主器件 (2) |
| J11 | 正弦/余弦,编码器 A 信号使能 | 开路 |
| J12 | 正弦/余弦,编码器 B 信号使能 | 开路 |
| J13 | 正弦/余弦,编码器指引信号使能 | 开路 |