ZHCU481E october 2022 – july 2023
工业驱动器(如伺服驱动器)需要精确、高度可靠且低延迟的位置反馈。Tamagawa 的 T-Format 协议旨在实现传感器和控制器之间的数字数据串行传输。传感器可以是编码器(线性、旋转或角度)、接触式探头或加速计。后续电子器件或控制器包括数控装置、伺服放大器和可编程逻辑控制器。
TIDM-1011 设计实现了连接到 C2000 LaunchPad 的 T-Format 编码器接口。T-Format 是基于 RS-485 标准的纯串行数字接口。T-Format 能够传输位置值以及其他物理量,并支持对编码器的内部存储器进行读取和写入。传输的数据类型包括绝对位置、转数、温度、参数、诊断等。从接口发送到编码器的命令选择响应数据类型。
图 1-1 展示了连接到 BOOSTXL_POSMGR 和 F28379D LaunchPad 编码器接口的 T-format 编码器。
图 1-1 具有 T-Format 位置编码器接口的工业伺服驱动器支持 T-Format 的位置编码器通过单根 4 线屏蔽电缆连接到 TIDM-1011 器件。RS-485 用作 T-Format 编码器的物理层。使用的四根线为:
德州仪器 (TI) 的 C2000 T-Format (PM_tformat) 编码器接口实现无需 FPGA 或 CPLD 等外部硬件,即可将 T-Format 编码器连接到 C2000 器件。此参考设计具有以下特性:
此参考设计包括所有源代码。用户可以根据其应用的需要进行实现所需的任何更改。