ZHCSXO1 December 2024 LMX2624-SP
ADVANCE INFORMATION
对 SYNC 的要求取决于某些设置条件。如果 SYNC 不是时序关键型,则可以通过软件将 VCO_PHASE_SYNC 位从 0 切换为 1 来完成同步。图 6-8 提供了不同的类别。当时序很关键时,必须通过引脚完成同步,并且 OSCIN 引脚的建立时间和保持时间至关重要。仅对于时序关键型同步(类别 3),请遵循以下指南。
| 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| fOSC | 输入基准频率 | 40 | MHz | |
| tSETUP | SYNC 和 OSCin 上升沿之间的建立时间 | 2.5 | ns | |
| tHOLD | SYNC 和 OSCin 上升沿之间的保持时间 | 2.5 | ns |