ZHCSXO1A December 2024 – July 2026 LMX2624-SP
PRODUCTION DATA
双缓冲(也称为“影子寄存器”)允许用户对多个寄存器进行编程,而无需让它们实际生效。R0 寄存器在编程后就会生效。如果想要快速改变频率并且需要多次寄存器写入,这将特别有用。当 DBL_BUF_EN = 1 时,会为与 VCO、倍频器、PLL、输出多路复用器和通道分频器相关的寄存器启用双缓冲。有关寄存器的更多详细信息,请参阅寄存器映射部分。