ZHCSXO1A December 2024 – July 2026 LMX2624-SP
PRODUCTION DATA
OSCin 支持单端或差分时钟。在器件引脚之前必须串联一个交流耦合电容器。OSCin 输入是具有内部偏置电压的高阻抗 CMOS。TI 建议使用端接分流电阻器来端接差分布线(如果有 50Ω 特性布线,请放置 50Ω 电阻器)。OSCinP 和 OSCinM 两侧在布局中必须匹配。在电路板布局布线中,必须在 OSCin 引脚后紧接着放置串联的交流耦合电容器,然后再放置接地的分流端接电阻器。
图 7-1 中显示了输入时钟定义:
图 7-1 输入时钟定义