ZHCSXO1 December 2024 LMX2624-SP
ADVANCE INFORMATION
LD_LOCK_EN 位用于选择锁定检测指示的类型。如果此位为 0x0,则选择“VCOcal”类型,如果此位设置为 0x1,则选择“VTune 和 VCOcal”类型。
选择“VCocal”锁定检测类型后,该位会在 VCO 完成校准且 LD_DLY 超时计数器结束后在 MUXout 引脚上置为高电平输出。否则 MUXout 引脚为低电平。
选择“VTUNE 和 VCOcal”锁定检测类型时,如果 VCO 调谐电压处于可接受的水平内,且 VCO 校准和 LD_DLY 超时计数器已完成,则该位会在 MUXout 引脚上置为高电平输出。否则 MUXout 引脚为低电平。
可编程计时器(LD_DLY,寄存器 R60[15:0])会在 VCO 校准完成后增加额外的延迟,之后才会将锁定检测指示器置为高电平。LD_DLY 是 16 位无符号数,对应于绝对延迟中的相位检测器周期数。例如,100MHz 的相位检测器频率和 LD_DLY=10000 会在指示器置位之前增加 100µs 的延迟。如果 PLL 解除锁定或移除输入基准时钟,则锁定检测器变为低电平。