ZHCSXO1 December 2024 LMX2624-SP
ADVANCE INFORMATION

| 器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLMX2624PAP/EM | HTQFP | PAP | 64 | 250 | 330.0 | 24.4 | 13.0 | 13.0 | 1.5 | 16.0 | 24.0 | Q2 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLMX2624PAP/EM | HTQFP | PAP | 64 | 250 | 367.0 | 367.0 | 55.0 |