ZHCSXO1 December 2024 LMX2624-SP
ADVANCE INFORMATION
N 分频器包括分数补偿,可以实现从 1 到 (232 – 1) 的任何分母。N 的整数部分是 N 分频器值的整数部分,而分数部分 NFRAC = NUM/DEN 是剩余的分数部分。通常,总 N 分频器值由 N + NUM/DEN 来确定。在 SPI 模式下,N、NUM 和 DEN 可通过软件编程。引脚模式选项具有整数频率生成功能,有关更多详细信息,请参阅引脚模式部分中的引脚模式说明详细信息。
分母越大,输出的分辨率阶跃越精细。例如,即使使用 fPD = 200MHz,输出也可以按 200MHz / (232 – 1) = 0.047Hz 的阶跃递增。方程式 2 显示了相位检测器和 VCO 频率之间的关系。请注意,在 SYNC 模式下,有一个额外的分频器,该分频器未显示在方程式 2 中。

控制该分数分频的 Σ-Δ 调制器也可在整数模式和四阶模式之间切换。为了使分数杂散保持一致,每当对 R0 寄存器进行编程时,调制器都会复位。
N 分频器具有基于调制器阶数和 VCO 频率的最小值限制。此外,必须根据表 6-2对 PFD_DLY_SEL 位进行编程。在 SYNC 模式下,IncludedDivide 可以大于 1,否则 IncludedDivide 为 1。
| MASH_ORDER | fVCO / IncludedDivide (MHz) | 最小 N | PFD_DLY_SEL |
|---|---|---|---|
| 0 | ≤ 12500 | 29 | 1 |
| > 12500 | 33 | 2 | |
| 1 | ≤ 10000 | 30 | 1 |
| 10000 – 12500 | 34 | 2 | |
| >12250 | 38 | 3 | |
| 2 | ≤ 4000(SYNC 模式) | 31 | 1 |
| 4000-7500(SYNC 模式) | 31 | 2 | |
| 7500 – 10000 | 33 | 2 | |
| >10000 | 37 | 3 | |
| 3 | ≤ 4000(SYNC 模式) | 33 | 1 |
| 4000-7500(SYNC 模式) | 37 | 2 | |
| 7500 – 10000 | 41 | 3 | |
| >10000 | 45 | 4 | |
| 4 | ≤ 4000(SYNC 模式) | 45 | 3 |
| 4000-7500(SYNC 模式) | 49 | 4 | |
| 7500 – 10000 | 53 | 5 | |
| >10000 | 57 | 6 |