LMX2624-SP 支持 SPI 模式 0(CPOL=0、CPHA=0)以及模式 3(CPOL=01 CPHA=1)。
在 SPI 上写入时,还有其他几个注意事项:
- R/W 位必须设置为 0。
- SDI 引脚上的数据在 SCK 引脚的每个上升沿被时钟输入到移位寄存器中。在第 24 个时钟周期的上升沿,数据从数据字段传输到选定的寄存器组。
- CSB 必须保持低电平,才能对数据进行时钟输入。如果 CSB 保持高电平,器件会忽略时钟脉冲。
- 如果 MUXOUT 引脚配置为 SPI SDO,则 MUXOUT 引脚在所有写入事务期间和 CSB 为高电平时将设为三态。
- 如果在器件之间共享 SCK 和 SDI 线路,TI 建议在不进行时钟输入的器件上将 CSB 线路保持高电平。
SPI 回读还有其他几个注意事项:
- R/W 位必须设置为 1。
- 对于事务的地址部分,以及在 CSB 引脚为高电平时,MUXout 引脚会设为三态。
- MUXout 上的数据在 SCK 下降沿之后立即可用,因此必须在 SCK 上升沿回读。
- 始终忽略 SDI 线路上转换的数据部分。