ZHCSXO1 December 2024 LMX2624-SP
ADVANCE INFORMATION
为了降低 VCO 调谐增益并因此提高 VCO 相位噪声性能,将 VCO 频率范围划分为几个不同的频带。7500MHz 至 15000MHz 的整个范围涵盖了一个倍频程,使得分频器可以处理低于下限的频率。这就需要进行频率校准以确定给定所需输出频率的正确频带。只要 R0 寄存器被编程为 FCAL_EN = 1,就会激活频率校准例程。在 VCO 校准开始之前必须存在有效的 OSCin 信号。
VCO 还具有一个内部幅度校准算法来优化相位噪声,该算法在 R0 寄存器被编程时也会被激活。
实现此目的的理想内部设置取决于温度。如果允许温漂过大而不重新校准,则可能会导致一些轻微的相位噪声下降。连续锁定的最大容许漂移 ΔTCL 在电气规格部分有说明。对于此器件,125°C 的温度表示如果器件在建议运行条件下运行,则不会失锁。
LMX2624-SP 允许用户辅助进行 VCO 校准。一般而言,共有四种辅助,如表 6-4 所示:
| 辅助水平 | 说明 | VCO_SEL | VCO_SEL_FORCE VCO_CAPCTRL_FORCE VCO_DACISET_FORCE | VCO_CAPCTRL VCO_DACISET |
|---|---|---|---|---|
| 无辅助 | 用户不执行任何操作来提高 VCO 校准速度。 | 7 | 0 | 不用考虑 |
| 部分辅助 | 每次频率变化时,在检查 FCAL_EN 位之前,用户提供初始的起始 VCO_SEL | 按表选择 | 0 | 不用考虑 |
| 完全辅助 | 用户强制启用 VCO 内核 (VCO_SEL)、幅度设置 (VCO_DACISET) 和频带 (VCO_CAPCTRL),并手动设置相应的值。如果两个频点之间相差不超过 5MHz 并且在同一个 VCO 内核上,用户可以使用线性插值为这两个点之间的任何频率设置 VCO 幅度和 Capcode | 按回读选择 | 1 | 按回读选择 |