ZHCSXO1 December 2024 LMX2624-SP
ADVANCE INFORMATION
OSCin 引脚用作器件的频率基准输入。该输入为高阻抗,需要在引脚处使用交流耦合电容。可以使用 CMOS 时钟或 XO 对 OSCin 引脚进行单端驱动。还支持差分时钟输入,从而更轻松地与高性能系统时钟器件(例如 TI 的 LMK 系列时钟器件)连接。由于 OSCin 信号被用作 VCO 校准的时钟,因此在对 FCAL_EN 进行编程时,必须在 OSCin 引脚上施加适当的基准信号。