ZHCSGM4E August 2017 – August 2025 OPA838
PRODUCTION DATA
| 器件型号(1) | GBP (MHz) | 5V IQ (mA,最高 25°C) |
输入噪声电压 (nV/√Hz) |
2VPP THD (dBc,100kHz) |
轨到轨输入/输出 | 双通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPA838 | 300 | 0.99 | 1.9 | -110 | 负输入/输出 | 无 |
| OPA837 | 50 | 0.625 | 4.7 | -120 | 负输入/输出 | OPA2837 |
| OPA835 | 30 | 0.35 | 9.3 | -100 | 负输入/输出 | OPA2835 |
| OPA836 | 110 | 1 | 4.8 | -115 | 负输入/输出 | OPA2836 |
| LMP7717 | 88 | 1.4 | 5.8 | — | 负输入/输出 | LMP7718 |
| OPA830 | 100 | 4.7 | 9.5 | -105 | 负输入/输出 | OPA2830 |
| THS4281 | 38 | 0.93 | 12.5 | 12.5 | 输入/输出 | 无 |