ZHCSGM4E August   2017  – August 2025 OPA838

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 相关产品
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性 VS = 5V
    6. 6.6 电气特性 VS = 3V
    7. 6.7 典型特性:VS = 5V
    8. 6.8 典型特性:VS = 3V
    9. 6.9 典型特性:全电源电压范围
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入共模电压范围
      2. 7.3.2 输出电压范围
      3. 7.3.3 断电运行
      4. 7.3.4 反馈电阻值选择的权衡
      5. 7.3.5 驱动容性负载
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 双电源运行(±1.35 V 至 ±2.7 V)
      2. 7.4.2 2.7 V 至 5.4 V 单电源供电运行
      3. 7.4.3 断电运行
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 同相放大器
      2. 8.1.2 反相放大器
      3. 8.1.3 输出直流误差计算
      4. 8.1.4 输出噪声计算
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 高增益差分 I/O 设计
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 跨阻放大器
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
        3. 8.2.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
        1. 9.1.1.1 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性 VS = 5V

测试条件:VS+ = 5V、VS– = 0V、RF = 1kΩ、RG = 200Ω、RL = 2kΩ、G = 6V/V,输入和输出以 1/2 Vs 为基准并且
TA ≈ 25°C(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 测试等级(1)
交流性能
SSBW 小信号带宽 VOUT = 20mVPP,G = 6(峰值 < 4dB) 75 90 MHz C
VOUT = 20 mVPP,G = 10,RF = 1.6 kΩ 50 C
VOUT = 20 mVPP,G = 100,RF = 16.9 kΩ 3 C
GBP 增益带宽积 VOUT = 20 mVPP,G = 100 240 300 MHz C
LSBW 大信号带宽 VOUT = 2 VPP,G = 6 45 MHz C
0.1dB 平坦度带宽  VOUT = 200 mVPP,G = 6 10 MHz C
SR 压摆率 来自 LSBW(2) 250 350 V/µs C
过冲、下冲 VOUT = 2V 阶跃、G = 6、输入 tR = 12ns 1% 2% C
tR,tF 上升/下降时间 VOUT = 2V 阶跃、G = 6、RL = 2kΩ、
输入 tR = 12ns
12.5 13 ns C
精度达 0.1% 的稳定时间 VOUT = 2V 阶跃、G = 6、输入 tR = 12ns 30 ns C
精度达 0.01% 的稳定时间 VOUT = 2V 阶跃、G = 6、输入 tR = 12ns 40 ns C
HD2 二阶谐波失真 f = 100kHz、VO = 4VPP、G = 6(请参阅图 8-1 -110 dBc C
HD3 三阶谐波失真 f = 100kHz、VO = 4VPP、G = 6(请参阅图 8-1 -120 dBc C
输入电压噪声 f > 1kHz 1.8 nV/√Hz C
电压噪声 1/f 转角频率 100 Hz C
输入电流噪声 f > 100kHz 1 pA/√Hz C
电流噪声 1/f 转角频率 7 kHz C
过驱动恢复时间 G = 6、2 个输出过驱、直流耦合 50 ns C
闭环输出阻抗 f = 1MHz,G = 6 0.3 Ω C
直流性能
AOL 开环电压增益 VO = ±2V,RL = 2kΩ 120 125 dB A
以输入为基准的失调电压 TA ≈ 25°C(DXB 封装) -150 ±15 150 µV A
TA ≈ 25°C -125 ±15 125 A
TA = 0°C 至 70°C -165 ±15 200 B
TA = -40°C 至 +85°C -230 ±15 220 B
TA = -40°C 至 +125°C -230 ±15 285 B
输入失调电压漂移(5) TA = -40°C 至 +125°C(4) -1.6 ±0.4 1.6 µV/°C B
输入偏置电流(3) TA ≈ 25°C 0.7 1.5 2.8 µA A
TA = 0°C 至 70°C 0.2 1.5 3.5 B
TA = -40°C 至 +85°C 0.2 1.5 3.7 B
TA = -40°C 至 +125°C 0.2 1.5 4.4 B
输入偏置电流漂移(5) TA = -40°C 至 +125°C 4.5 7.8 17 nA/°C B
输入失调电流 TA ≈ 25°C(DXB 封装) -100 ±20 100 nA A
TA ≈ 25°C -70 ±20 70 A
TA = 0°C 至 70°C -83 ±20 93 B
TA = -40°C 至 +85°C -105 ±20 100 B
TA = -40°C 至 +125°C -105 ±20 120 B
输入失调电流漂移(5) TA = -40°C 至 +125°C -500 ±40 500 pA/°C B
输入
共模输入范围,低位 TA ≈ 25°C,CMRR > 92dB VS– – 0.2 VS– – 0 V A
TA = –40°C 至 +125°C,CMRR > 92dB VS– – 0 B
共模输入范围,高位 TA ≈ 25°C,CMRR > 92dB VS+ – 1.3 VS+ – 1.2 V A
TA = –40°C 至 +125°C,CMRR > 92dB VS+ – 1.3 B
CMRR 共模抑制比 95 105 dB A
输入阻抗共模 35 || 1 MΩ || pF C
输入阻抗差模 30 || 1.3 kΩ || pF C
输出
VOL 输出电压,低位 TA ≈ 25°C,G = 6 VS– + 0.05 VS– + 0.1 V A
TA = –40°C 至 +125°C,G = 6 VS– + 0.05 VS– + 0.1 B
VOH 输出电压,高位 TA ≈ 25°C,G = 6 VS+ – 0.1 VS+ – 0.05 V A
TA = –40°C 至 +125°C,G = 6 VS+ – 0.2 VS+ – 0.1 B
流入电阻负载的最大电流 TA ≈ 25°C,1.53V 流入 41.3Ω,VIO < 2mV ±35 ±40 mA A
流入电阻负载的线性电流 TA ≈ 25°C,±1.81V 流入 70.6Ω,AOL > 80dB ±25 ±28 mA A
TA = –40°C 至 +125°C,±1.58V 流入 70.6Ω,
AOL > 80dB
±22 ±25 B
输出直流阻抗 G = 6 0.02 Ω C
电源
额定工作电压 2.7 5 5.4 V B
静态工作电流 TA ≈ 25°C(DXB 封装)(6) 900 960 1025 µA A
TA ≈ 25°C (6) 913 960 1025 A
TA = -40°C 至 +125°C 700 960 1365 B
dIq/dT 静态电流温度系数 TA = -40°C 至 +125°C 2.6 3 3.4 µA/°C B
+PSRR 正电源抑制比 98 110 dB A
–PSRR 负电源抑制比 93 105 dB A
断电(引脚必须被驱动,SOT23-6 和 SC70-6)
启用电压阈值 规定高于 VS– + 1.5V 时导通 1.5 V A
禁用电压阈值 规定低于 VS– + 0.55V 时关断 0.55 V A
禁用引脚偏置电流 PD = VS– 至 VS+ -50 20 50 nA A
关断静态电流 PD = 0.55V  0.1 1 µA A
开通延时时间 PD = 高电平至 VOUT = 最终值的 90% 所需的时间 1.7 µs C
关断延时时间 PD = 低电平至 VOUT = 最终值的 10% 所需的时间 100 ns C
测试等级(所有值均通过表征和仿真进行设置):(A) 在 25°C 下经过全面测试,通过表征和仿真设置过热限制;(B) 未经量产测试,通过表征和仿真设置限制;(C) 典型值仅供参考。
该压摆率是通过大信号带宽估算的上升和下降时间的平均值,如下所示:(0.8 × VPEAK / √2) × 2π × f–3dB,其中 f–3dB 是在增益为 6V/V 时测得的典型 4VPP 带宽。
流出引脚的电流被视为正电流。
根据全温度范围终点数据的特性测试表明,输入偏移电压漂移、输入偏置电流漂移和输入偏移电流漂移典型规格为均值 ± 1σ。最大漂移规格由晶圆级筛选漂移的封装测试范围最小值、最大值设定。漂移不由最终自动测试设备 (ATE) 和 QA 抽样测试指定。
输入偏移电压漂移、输入偏置电流漂移和输入偏移电流漂移均为平均值,计算方法为采用终点处的数据,计算差值,然后除以温度范围。
典型规格为 25°C TJ 下的值。最小和最大限值已在 ATE 中扩展,以计入 22°C 至 32°C 环境温度范围及电源电流 4µA/°C 的温度系数。