ZHCSGM4E August 2017 – August 2025 OPA838
PRODUCTION DATA
OPA838 是一款高能效、解补偿电压反馈放大器 (VFA)。该器件结合负电源轨输入级与轨到轨输出 (RRO) 级,为需要较高增益或互阻抗的应用提供了灵活的方案。这款 300MHz 增益带宽积 (GBP) 放大器在 2.7V 至 5.4V 总电源工作范围内仅需低于 1mA 的电源电流。6 引脚封装版本配备的断电功能非常省电,在系统断电时可实现低于 1μA 的功耗。解补偿型放大器在低增益(低于 6V/V)下工作时可能因相位裕度过低而存在振荡风险。OPA838 的 TINA 模型可预测此类情况工况。