ZHCSGM4E August 2017 – August 2025 OPA838
PRODUCTION DATA
OPA838 可用作非反相放大器,信号输入至非反相输入端(VIN+)。图 7-1 展示了该电路的基本方框图。采用双电源时,VREF 通常接地。
若 VIN = VREF + Vsig,且增益设置电阻器 (RG) 以 VREF 为直流基准,则使用方程式 1 计算放大器输出。

该电路的非反相信号增益(亦称噪声增益)由以下公式决定:
VREF 为输入输出信号摆幅提供了基准。在频率响应平坦区域内,输出信号与输入信号保持同相。对于 OPA838 这类高速低噪声器件,RF(及实现所需增益的 RG)的取值将显著影响电路性能。对于特性曲线,图 8-1 中的非反相电路展示了测试配置。表 8-1 列出了不同增益下的建议电阻值。
图 8-1 非反相特性测试电路表 8-1 列出了目标增益范围 6V/V 至 20V/V 的建议电阻值。该表通过控制 RF 与 RG 值,将电阻器噪声贡献度设定为总输出噪声功率的大约 40%。这使输出端的点噪声较仅由运算放大器电压噪声产生的点噪声增加 20%。降低阻值可减少任意设计的输出噪声,但代价是反馈电路功耗增大。使用 TINA 模型与仿真工具,可显示出不同阻值选择对响应波形及噪声的影响。
| 目标平均值 | RF (Ω) | RG (Ω) | 实际增益 (V/V) | 增益 (dB) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1000 | 200 | 6 | 15.56 |
| 7 | 1180 | 196 | 7.02 | 16.93 |
| 8 | 1370 | 196 | 7.99 | 18.05 |
| 9 | 1540 | 191 | 9.06 | 19.15 |
| 10 | 1690 | 187 | 10.04 | 20.03 |
| 11 | 1870 | 187 | 11 | 20.83 |
| 12 | 2050 | 187 | 11.96 | 21.56 |
| 13 | 2210 | 182 | 13.14 | 22.37 |
| 14 | 2370 | 182 | 14.02 | 22.94 |
| 15 | 2550 | 182 | 15.01 | 23.53 |
| 16 | 2740 | 182 | 16.05 | 24.11 |
| 17 | 2870 | 178 | 17.12 | 24.67 |
| 18 | 3090 | 182 | 17.98 | 25.09 |
| 19 | 3240 | 178 | 19.20 | 25.67 |
| 20 | 3400 | 178 | 20.1 | 26.06 |
| 21 | 3570 | 178 | 21.06 | 26.47 |