ZHCSGM4E August 2017 – August 2025 OPA838
PRODUCTION DATA
主要设计要求是设置可实现的互阻抗增益,并通过 CF 补偿运算放大器以获得所需的响应波形。详细的互阻抗设计方法请参阅高速放大器互阻抗注意事项考量。当确定了源电容且选定了具备特定增益带宽积的放大器时,可实现的互阻抗增益与由此产生的巴特沃斯带宽存在紧密耦合关系,如方程式 5 所示。利用方程式 6 求解最大 RF 值。RF 选定后,通过方程式 7 将反馈极点设定在特征频率的 0.707 倍处。在该补偿点,闭环带宽是具有巴特沃斯响应的特征频率。



实施此设计,并使用 TINA 模型对输出引脚和终接电容负载的响应性能进行仿真,得到了图 8-8 中的预期结果。在这里,输出引脚呈现精确的 2.2MHz 平坦巴特沃斯响应,而终接 2.2nF 电容器处呈现 1MHz 单极点滚降特性。